Fabricados completamente en aluminio, los buzones rurales de servicio pesado de la serie 4800 aprobados por USPS de Salsbury cuentan con un cuerpo de aluminio extruido de 1/8'' de grosor y una puerta delantera y cubierta trasera de aluminio fundido a presión de 1/8'' de grosor. Los buzones rurales de alta resistencia también cuentan con un acabado de recubrimiento en polvo duradero disponible en cuatro (4) colores contemporáneos e incluyen una bandera de señal roja ajustable y un pestillo magnético en la puerta. La puerta de fundición está unida al cuerpo con una bisagra de acero inoxidable de ancho completo que permite un funcionamiento suave. Los buzones rurales de servicio pesado se pueden montar en postes de buzones estándar, decorativos o de lujo, esparcidores o en una base de su elección. Los buzones rurales están aprobados para la entrega de correo en la acera de USPS.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |