Fabricados completamente en aluminio, los buzones de correo de carretera de la serie 4300 aprobados por USPS de Salsbury cuentan con una puerta de bloqueo de acceso frontal y posterior. Disponible en un acabado negro, verde, plateado o blanco con recubrimiento de polvo duradero, cada unidad incluye una bandeja de correo saliente, una cerradura con dos (2) llaves en cada puerta (llaves iguales) y una bandera de señal roja ajustable. El correo se deposita a través de un panel de acceso sin bloqueo en el frente. Los buzones de correo de carretera se pueden montar en los pedestales de aluminio opcionales montados con pernos (#4365) o montados en el suelo (#4385), postes de lujo de aluminio montados en el suelo (#4370, #4372, #4373 y #4374) o una base de tu elección. Los buzones de correo de carretera también se pueden montar en columnas, mampostería o paredes. Los soportes para periódicos (#4315) y los pestillos de pulgar sin bloqueo (#4388) están disponibles como opciones a pedido. Los buzones de correo en la carretera están aprobados para la entrega de correo en la acera de USPS. No se requiere candado postal maestro.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |