Publique sus productos
Mono Stringer 90-Degree Turn Floating Stair System
Mono Stringer 90-Degree Turn Floating Stair System
Mono Stringer 90-Degree Turn Floating Stair System
Mono Stringer 90-Degree Turn Floating Stair System
Mono Stringer 90-Degree Turn Floating Stair System
Mono Stringer 90-Degree Turn Floating Stair System
Mono Stringer 90-Degree Turn Floating Stair System

    Mono Stringer 90-Degree Turn Floating Stair System

    Traducido por Google,

    Sistema de escalera flotante con giro de 90 grados y viga única

    Las escaleras flotantes de una sola viga con giro de 90 grados combinan la audaz sencillez de una viga central con la eficiencia funcional de una transición en esquina. El resultado es una escalera flotante que ahorra espacio, cumple con la normativa y realza el diseño.

    • Larguero central diseñado para brindar resistencia y estabilidad.
    • Giro de 90° con plataforma de aterrizaje para reducir el espacio ocupado.
    • Peldaños, barandillas y acabados configurables.

      Dónde funcionan mejor los largueros monobloque de 90 grados: El giro de 90 grados añade versatilidad, lo que hace que los largueros monobloque sean ideales para espacios donde no cabe un tramo recto.

      • Maximice el espacio útil con una transición de esquina que se adapta a distribuciones más reducidas.
      • Conecta los pisos con fluidez mediante un giro limpio y moderno que, además, funciona como un elemento de diseño.

      ¿Por qué elegir Salter para escaleras flotantes?

      • Resistencia de ingeniería y conformidad con las normativas : diseñado para la seguridad, la durabilidad y las cargas del mundo real.
      • Configurable, sin complicaciones : trabaje directamente con un diseñador para personalizar el tipo de larguero, la distribución de las zonas de descanso, los peldaños, las barandillas y los acabados.
      • Fabricado por un equipo de probada trayectoria : la misma organización responsable de miles de escaleras instaladas y con décadas de experiencia en fabricación.
      • Precios claros y logística lista para el envío : empaquetamos los sistemas para facilitar la entrega y el soporte de instalación, siguiendo el enfoque probado de "envío de kits + guía de instalación" utilizado en toda la línea espiral de Salter.
      Especificaciones técnicas
      • Referencia90-degree-turn-modern-floating-staircase
      • Familia de productoFloating Stair System
      • Grupo de productos90 Degree Stairs
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2026-05-05
      • Número de edición1
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectConstrucción - Escaleras

      Disponibilidad en regiones

      Norteamérica