Publique sus productos
Aluminum Ships Stairs
Aluminum Ships Stairs
Aluminum Ships Stairs
Aluminum Ships Stairs

    Aluminum Ships Stairs

    4.7 de 5 estrellas4.7(43 reseñas)
    Traducido por Google,

    Esta escalera resuelve:

    • Escaleras de barcos (escaleras de barcos) para acceso a la azotea, acceso al entrepiso u obstáculos cruzados
    • Cuatro tipos de escaleras para barcos (escaleras para barcos): de paso, acceso a la escotilla del techo, a una plataforma o cruce con una plataforma en el medio
    • Utiliza menos espacio en el piso (huella), si no es factible usar una escalera estándar
    • Subida más fácil que una escalera vertical

    Reduzca costos y aumente la calidad

    Reduzca los costos de mantenimiento mediante el uso de una escalera de aluminio que es naturalmente resistente a la corrosión con un mínimo de mantenimiento continuo o mantenimiento en comparación con las escaleras de acero que se corroen con el tiempo. Reduzca los costos de instalación usando una escalera de aluminio que pesa un tercio del peso del acero, por lo que es más fácil de instalar y requiere menos equipo. El aluminio es de alta resistencia y se utiliza en aviones, automóviles, camiones, autobuses, trenes y edificios.

    Reducir riesgos

    Con más de 75 años de experiencia brindando soluciones de acceso, conocemos los códigos y somos expertos en esta área. Las unidades están construidas para cumplir o superar los criterios de diseño OSHA 1910 Subparte D. Sin la escalera correcta, podría haber lesiones, responsabilidad y pérdida de dinero, lo que pone en juego la reputación y la vida de las empresas.

    Material estéticamente agradable y sostenible

    El acabado de fábrica de aluminio estándar no oxidará ni manchará la estructura circundante. El recubrimiento en polvo está disponible para combinar con el entorno o destacar por su seguridad. El anodizado transparente está disponible para aumentar la resistencia a la corrosión, la abrasión y el desgaste. Además, el aluminio es 100 por ciento reciclable y conserva sus propiedades indefinidamente.

    Detalles clave de la escalera

    • Construcción totalmente soldada utilizada en todo
    • Largueros de canal de aluminio de 6" x 1.95" x .225" para alturas de más de 12'
    • Largueros de canal de aluminio de 5" x 2" x 3/16" para alturas de 12' y menos
    • Los peldaños son canales de aluminio profundamente dentados (estándar) soldados y atornillados al larguero, peldaños de rejilla de barra disponibles
    • Bandas de rodadura probadas para soportar más de 2700 libras de carga por banda de rodadura
    • Pasamanos en ambos lados, tubería de aluminio Sch 40 de 1-1/4"
    • inclinación de 60 a 70 grados
    • Bandas de rodadura de hasta 44" de ancho (banda de rodadura transparente)
    • Poste de seguridad de escalera disponible para salida de escotilla de techo
    • Garantía de 5 años
    Especificaciones
    • SECTION 05 51 33.16

      INCLINED METAL LADDERS

      PART 1 GENERAL

      1.1 SECTION INCLUDES

      A. Aluminum Ships Stairs.

      1.2 RELATED SECTIONS

      A. Section 05 12 00 - Structural Steel Framing: Roof structure and opening support.

      B. Section 05 50 00 - Metal Fabrications: Miscellaneous metal supports.

      C. Section 06 10 00 - Rough Carpentry: Roof framing and opening support.

      D. Section 07 42 00 - Wall Panels: Roof curb flashing.

      1.3 REFERENCES

      A. OSHA 1910.25: Stairways.

      1.4 SUBMITTALS

      A. Submit under provisions of Section 01 30 00.

      B. Manufacturer's data sheets on each product to be used, including:

      1. Preparation instructions and recommendations.

      2. Storage and handling requirements and recommendations.

      C. Shop Drawings for Stairs:

      1. Plan and section of stair installation.

      1.5 DELIVERY, STORAGE, AND HANDLING

      A. Store products in manufacturer's unopened packaging until ready for installation.

      B. Store stair until installation inside under cover. If stored outside, under a tarp or suitable cover.

      1.6 WARRANTY

      A. Limited Warranty: Five years against defective material and workmanship, covering parts only, no labor or freight. Defective parts, if deemed so by the manufacturer, will be replaced at no charge, freight excluded, upon inspection at manufacturer's plant which warrants same.

      PART 2 PRODUCTS

      2.1 MANUFACTURERS

      A. Acceptable Manufacturer: Precision Ladders, LLC, which is located at: P. O. Box 2279; Morristown, TN 37816-2279; Toll Free Tel: 800-225-7814; Tel: 423-586-2265; Fax: 423-586-2091; Web: www.PrecisionLadders.com

      B. Substitution requests will be considered in accordance with provisions of Section 01 60 00.

      2.2 ALUMINUM SHIPS STAIR

      A. Aluminum Ships Stair and Components: Stair, mounting brackets and handrails on both sides.

      1. Model: SL-** (** = height in vertical inches) Aluminum Ships Stair as manufactured by Precision Ladders, LLC.

      2. Capacity: Unit shall support a 1,000 lb (454 kg) total load without failure.

      3. Degree of Incline: 60 to 70 degrees.

      4. Performance Standard: Units designed and manufactured to meet or exceed OSHA 1910.25.

      B. Components:

      1. Stair Stringer: 5 inch by 2 inch by 3/16 inch (127 mm by 51 mm by 5 mm) extruded 6005-T5 aluminum channel.

      2. Stair Treads: 5-3/16 inch by 1-1/8 inch by 1/8 inch (131 mm by 29 mm by 3 mm) extruded 6005-T5 aluminum with serrated slip resistance surface standard. 1-1/4 inch by 1-1/4 by 1-1/4 inch angle welded to underside of treads. Treads shall be welded and bolted to stringer with 1/4” stainless steel bolts.

      3. Stair Mounting Brackets:

      a. Floor Brackets: 2 inch by 3 inch by 1/4 inch (51 mm by 76 mm by 6 mm) aluminum angle.

      b. Top Bracket: 4-3/4 inch by 5 inch by 1/4 inch (121 mm by 127 mm by 6 mm) aluminum angle.

      4. Handrails: 1-1/4 inches (32 mm) Schedule 40, 6005-T5 aluminum pipe provided with internal aluminum fittings.

      5. Platform:

      a. Surface: Platforms 9 Sq Ft or less shall be made of standard tread material. Platforms larger than 9 Sq Ft shall have a bar grating surface.

      b. Toe Boards: 4 inch by 1/4” 6005 T-5 aluminum.

      c. Handrails: 1-1/4 inches (32 mm) Schedule 40, 6005-T5 aluminum pipe provided with internal aluminum fittings.

      6. Finishes:

      a. Standard: Mill finish on aluminum stair components.

      b. Optional Finishes

      1. Powder Coated

      2. Clear Anodized

      C. Options

      1. Tread material: bar grating and various types of formed plate.

      2. Extend-A-Rail, ladder safety post attached to one side of stair to assist the climber in entering or exiting a hatch.

      3. 42 inch handrail extension (walk-thru) for accessing platforms, landings or elevated work spaces.

      4. Crossover stairs with platform between two stairs.

      2.3 FABRICATION

      A. Completely fabricate stair ready for installation before shipment to the site.

      PART 3 EXECUTION

      3.1 EXAMINATION

      A. If substrate preparation is the responsibility of another installer, notify Architect of unsatisfactory preparation before proceeding.

      B. Examine materials upon arrival at site. Notify the carrier and manufacturer of any damage.

      3.2 INSTALLATION

      A. Install in accordance with approved submittals.

      3.3 PROTECTION

      A. Protect installed products until completion of project.

      B. Touch-up, repair or replace damaged products before Substantial Completion.

      END OF SECTION

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaships-stairs
    • Familia de productoStairs
    • Grupo de productosShips
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Escaleras
    • Clasificación IFC Escalera
    • Código Uniclass 2015EF_35_10
    • Descripción Uniclass 2015Stairs
    • Número OmniClass23-17 23 17
    • Título OmniClass Stairs
    • CSI UniFormat II CódigoC2010
    • CSI UniFormat II TítuloStair Construction