Publique sus productos
Mirrors - Archimede Circle
Mirrors - Archimede Circle
Mirrors - Archimede Circle
Mirrors - Archimede Circle
Mirrors - Archimede Circle
Mirrors - Archimede Circle
Mirrors - Archimede Circle
Mirrors - Archimede Circle
Mirrors - Archimede Circle
Mirrors - Archimede Circle
    Salvatori

    Mirrors - Archimede Circle

    Traducido por Google,
    Los espejos Archimede enmarcados en acero pintado gun metal juegan con la geometría de círculos y rectángulos mediante un sistema de bisagras discretamente colocadas que les permite “plegarse” sobre sí mismos. Disponible en formato rectangular y circular, ambas opciones incluyen espejo de aumento.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMirrors-Archimede-C
    • Familia de productoMirrors
    • Grupo de productosCircle
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)25
    Información relacionada
    • Material principalMármol
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Espejos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Furniture
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniClass Residential Furniture and Equipment