Publique sus productos
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
    Salvatori

    Mirrors - Quadro

    4.1 de 5 estrellas4.1(8 reseñas)
    Traducido por Google,
    La profundidad del marco de latón bruñido es la característica que define al espejo Quadro. Con 7,5 cm, no solo crea un efecto estético audaz, sino que también es muy práctico en un baño, permitiéndole colocar objetos en lo que efectivamente se convierte en una práctica repisa. Disponible en tres tamaños, Quadro causa impacto ya sea colgado horizontal o verticalmente.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMirrors-Quadro
    • Familia de productoMirrors
    • Grupo de productosQuadro
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)90
    • Profundidad (mm)8
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Espejos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Furniture
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniClass Residential Furniture and Equipment