Publique sus productos
RAW
RAW
RAW
RAW
    Salvatori

    RAW

    Traducido por Google,
    “Trabajé con Gabriele Salvatori en un tratamiento superficial para mármol, para aumentar y extender el desbastado de piezas de piedra. Lo que obtuvimos fue una serie de piedras cortadas como piezas de madera, transformando el corte mecánico y preciso en un corte basto, creando un efecto de “grabado” en la superficie del mármol. Revolucionamos el elemento tecnológico, convirtiéndolo en un proceso artesanal, y el resultado fue una superficie uniforme, que podría ser (por ejemplo) machihembrada, como el parquet” -Piero Lissoni- Diseñado por Piero Lissoni, Raw representa la aspereza de la madera tallada, traducida en piedra para crear un matizado juego de luces y sombras. Raw se puede instalar tanto en vertical como en horizontal. El proceso de creación de las baldosas Raw está diseñado para preservar las cualidades estéticas naturales de la piedra. Como resultado de esto, las baldosas pueden no ser perfectamente idénticas, sin embargo, esta falta de uniformidad es intrínseca tanto a la textura como a la propia piedra natural. Disponible en Bianco Carrara, Crema d'Orcia, Pietra d'Avola y Silk Georgette®. Es bueno saberlo: Las baldosas sin procesar vienen en dos configuraciones: Embaladas en cajas que contienen una mezcla igual de tres longitudes diferentes que llamamos tiras. Embalado en cajas que contienen un tamaño uniforme de baldosas. Una nota sobre la iluminación: la iluminación es un componente clave que realza significativamente la belleza de Raw. La clave para una gran iluminación es que debe “lavar” hacia abajo o a través de la superficie, dependiendo de si las líneas se extienden horizontal o verticalmente. Le recomendamos encarecidamente que considere la ubicación de la iluminación al instalar Raw. Idealmente, recomendamos lo siguiente: • Cuando trabaje con iluminación ajustable, instale la fuente de luz a no más de 60 cm de la superficie Raw. • Si la luz es fija, la fuente de luz debe estar a una distancia máxima de 30 cm.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRAW
    • Familia de productoTextures
    • Grupo de productosRAW
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPiedra
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Acabado de muros
    • Clasificación IFC Textura
    • Nombre UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
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
    Productos similares