Publique sus productos
Hat rack 65
Hat rack 65
Hat rack 65
Hat rack 65
Hat rack 65
Hat rack 65
Hat rack 65
Hat rack 65
    Samefa

    Hat rack 65

    Traducido por Google,
    Gracias a su diseño limpio, nuestro perchero y perchero más popular. Con el perchero y perchero de pared 65 o 65K con barra para colgar puede crear un sistema de guardarropa modificado tanto para espacios públicos como privados. Está disponible en cualquier longitud de su elección. El material es acero niquelado o pintura en polvo en diferentes colores para armonizar con el entorno circundante. El perchero y sombrerero 65 viene con diez ganchos de anclaje por metro donde puedes colgar chaquetas y abrigos.
    Especificaciones
    • Available in any length and powder coated in any RAL Classic color!

      Coat and Hat Rack 65
      Examples:
      Art.no for 1300mm: SAMEFA 65-1300
      Art.no for 2600mm: SAMEFA 65-2600 (Any length of your preferences!)
      10 anchor hooks / meter
      The maximum distance between brackets is 1300 mm.

      Coat and Hat Rack 65K (with hanging rail - se picture)
      Examples:
      Art.no for 1300mm: SAMEFA 65K-1300
      Art.no for 2600mm: SAMEFA 65K-2600 (Any length of your preferences!)
      5 anchor hooks / meter
      The maximum distance between brackets is 1300 mm.

      Also available as semicoated (Brackets in any color - see picture).

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCoat-and-hat-rack-65
    • Familia de productoClothing storage
    • Grupo de productosCoat and hat rack
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-12-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)250
    • Ancho (mm)2600
    • Profundidad (mm)372
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)11
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Perchas, colgadores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_17
    • Descripción Uniclass 2015Coat racks
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 57 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHat and Coat Racks
    • Número OmniClass23-21 15 17 13
    • Título OmniClass Hat Racks

    Disponibilidad en regiones

    Europa