El mejor televisor de Samsung, el Samsung QN55Q900RBFXZA Flat de 55 pulgadas (55") QLED 8K Q900 Series Ultra HD Smart TV combina una calidad de imagen 8K HDR real, escalado inteligente impulsado por IA, un diseño impresionante y listo para el hogar inteligente funciones para una experiencia innovadora de TV Samsung.Este televisor QLED cuenta con una resolución 8K fenomenal (7, 680 x 4, 320) de más de 33 millones de píxeles, 16 veces la resolución de Full HD 1080p HDTV, para una experiencia visual real. Impulsado por un revolucionario Quantum Processor 8K, el televisor QLED permite remasterizar el contenido de hoy en asombrosos detalles de 8K, lo que reduce las bandas, los macrobloqueos y los artefactos que a menudo se encuentran en el contenido de transmisión comprimido. Calidad de imagen de alto nivel, incluso de fuentes 8K no nativas. Para aumentar el nivel de realismo brillante, Quantum 8K HDR 24x con tecnología HDR10+ mejora los colores más brillantes y más oscuros para una imagen increíblemente realista. Direct Full Array Elite Backlight 16x presenta zonas concentradas de LED controlados con precisión para mostrar negros ultra profundos y blancos puros, rivalizando con OLED. Para garantizar que todo el mundo pueda disfrutar de la imagen del televisor de pantalla plana, un ángulo de visión superior reduce el deslumbramiento y mejora el color, proporcionando una imagen vibrante sin importar dónde se siente. Para el jugador ávido, este televisor QLED UHD utiliza un ecualizador de negro dinámico para brindarle una mejor visibilidad en la oscuridad y utiliza un análisis detallado de la escena para optimizar la calidad de la imagen. Con la tecnología FreeSync VRR (frecuencia de actualización variable), el Samsung Q900 te brinda la velocidad de juego en tiempo real y con menor retraso que necesitas para llegar a la cima. Para ayudar a que el televisor inteligente de Samsung se mezcle con la decoración de su hogar, un ingenioso Modo Ambiente le permite personalizar la pantalla con imágenes significativas para lograr un efecto perfectamente natural, que incluye patrones de decoración e iluminación, información, fotos y obras de arte que se adaptan a su estilo de vida. El televisor Samsung Q900 UHD incluye funciones inteligentes como OneRemote, comando de voz Bixby, guía universal en pantalla, control de dispositivos y electrodomésticos SmartThings, capacidad de expansión de altavoces inteligentes con compatibilidad con Alexa y Google Assistant, y más.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |