Con el revolucionario Modo Arte y la potencia de 4K UHD, el Samsung QN65LS03RAFXZA Frame 65-Inch QLED 4K LS03 Series Ultra HD Smart TV se transforma de un televisor a un arte hermoso y realista que se adapta perfectamente a su hogar y decoración. Con la tecnología de puntos cuánticos, este televisor QLED UHD ofrece 4 veces la resolución (3, 840 x 2, 160) de Full HD 1080p HDTV y más de mil millones de tonos de color, lo que le permite descubrir lo que se ha estado perdiendo con la brillante y nítida y una imagen clara. El Quantum Processor 4K mejora instantáneamente el contenido a una calidad de imagen de nivel 4K, incluso desde fuentes 4K no nativas, lo que reduce las bandas, el bloqueo de macros y los artefactos que se encuentran a menudo en el contenido de transmisión comprimido. Sumándose al nivel de realismo brillante, Quantum HDR 4x con tecnología HDR10+ ofrece colores intensamente profundos y detalles súper finos iluminados con una claridad cinematográfica asombrosa. Cuando terminas de ver programas en QLED 4K UHD, The Frame se transforma en una hermosa obra de arte. Simplemente active el Modo Arte y descubra muchas opciones que complementan su habitación. Encuentre obras de arte que le encanten con opciones basadas en el color o las preferencias, como obras maestras dignas de mención. Samsung Art Store hace que sea fácil y divertido descubrir una amplia variedad de arte para todas las ocasiones. El televisor UHD de la serie LS03 de Samsung incluye funciones inteligentes como Real Game Enhancer, OneRemote, guía universal en pantalla, AirPlay 2, capacidad de expansión de altavoces inteligentes con compatibilidad con Alexa y Google Assistant, y más.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |