La retroiluminación de matriz completa del Samsung QN65Q70RAFXZA Flat QLED 4K Q70 Series Ultra HD Smart TV de 65 pulgadas presenta negros magníficos y blancos radiantes dentro de las escenas, además de un procesador 4K inteligente que mejora la imagen y optimiza cada escena para una imagen de TV Samsung 4K óptima. Con la tecnología de puntos cuánticos, este televisor QLED UHD ofrece 4 veces la resolución (3840 x 2160) de un televisor HD Full HD 1080p y más de mil millones de tonos de color, lo que le permite descubrir lo que se ha estado perdiendo con la imagen brillante, nítida y clara de este televisor de 65 pulgadas. El Quantum Processor 4K mejora instantáneamente el contenido a una calidad de imagen de nivel 4K, incluso desde fuentes 4K no nativas, lo que reduce las bandas, el bloqueo de macros y los artefactos que se encuentran a menudo en el contenido de transmisión comprimido. Sumándose al nivel de realismo brillante, Quantum HDR 8x con tecnología HDR10+ ofrece desde los colores más claros hasta los más oscuros, escena por escena, para lograr un realismo de imagen asombroso. Direct Full Array Backlight 4x presenta zonas concentradas de LED controlados con precisión para mostrar negros ultra profundos y blancos puros, rivalizando con OLED. Para el jugador ávido, este televisor QLED utiliza un ecualizador de negro dinámico para brindarle una mejor visibilidad en la oscuridad y utiliza un análisis de escena detallado para optimizar la calidad de la imagen. Con la tecnología FreeSync VRR (frecuencia de actualización variable), el televisor de pantalla plana Samsung Q70 te brinda la velocidad de juego en tiempo real y con menor retraso que necesitas para llegar a la cima. Para ayudar a que el televisor inteligente de Samsung se mezcle con la decoración de su hogar, un ingenioso Modo Ambiente le permite personalizar la pantalla con imágenes significativas para lograr un efecto perfectamente natural, que incluye patrones de decoración e iluminación, información, fotos y obras de arte que se adaptan a su estilo de vida. El televisor Samsung Q70 UHD incluye funciones inteligentes como OneRemote, comando de voz Bixby, guía universal en pantalla, control de dispositivos y electrodomésticos SmartThings, capacidad de expansión de parlantes inteligentes con compatibilidad con Alexa y Google Assistant, y más. Tasa de movimiento: 240 (* 49 ": 120)
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |