El pináculo de la línea de televisores Samsung 4K, el Samsung QN65Q90RAFXZA Flat 65-Inch QLED 4K Q90 Series Ultra HD Smart TV combina una impresionante calidad de imagen 4K HDR, escalado inteligente impulsado por IA, un diseño impresionante y funciones listas para el hogar inteligente para una espectacular pantalla de 65 pulgadas. Experiencia de televisión 4K. Con la tecnología de puntos cuánticos, este televisor QLED ofrece una resolución 4 veces mayor (3840 x 2160) de un televisor Full HD 1080p HDTV y más de mil millones de tonos de color, lo que le permite descubrir lo que se ha estado perdiendo con la imagen brillante, nítida y clara del televisor QLED. . Tecnología de atenuación: máxima atenuación UHD. El Quantum Processor 4K mejora instantáneamente el contenido a una calidad de imagen de nivel 4K, incluso desde fuentes 4K no nativas, lo que reduce las bandas, el bloqueo de macros y los artefactos que se encuentran a menudo en el contenido de transmisión comprimido. Sumándose al nivel de realismo brillante, Quantum HDR 16x con tecnología HDR10+ ofrece colores intensamente profundos y detalles súper finos iluminados con una claridad cinematográfica asombrosa. Direct Full Array Backlight 16x presenta zonas concentradas de LED controlados con precisión para mostrar negros ultraprofundos y blancos puros, rivalizando con OLED. Para garantizar que todos puedan disfrutar de la imagen, un ángulo de visualización ultra reducido reduce el deslumbramiento y mejora el color, brindando una imagen vibrante sin importar dónde se siente alrededor de este televisor de pantalla plana. Para el jugador ávido, este televisor QLED UHD utiliza un ecualizador de negro dinámico para brindarle una mejor visibilidad en la oscuridad y utiliza un análisis detallado de la escena para optimizar la calidad de la imagen. Con la tecnología FreeSync VRR (frecuencia de actualización variable), el Samsung Q90 te ofrece la velocidad de juego en tiempo real y con menor retraso que necesitas para llegar a la cima. Para ayudar a que el televisor inteligente QLED de 65 pulgadas se mezcle con la decoración de su hogar, un ingenioso modo ambiental le permite personalizar la pantalla con imágenes significativas para lograr un efecto perfectamente natural, que incluye patrones de decoración e iluminación, información, fotos y obras de arte que se adaptan a su estilo de vida. El televisor Samsung Q90 UHD incluye funciones inteligentes como OneRemote, comando de voz Bixby, guía universal en pantalla, control de electrodomésticos y dispositivos SmartThings, capacidad de expansión de parlantes inteligentes con compatibilidad con Alexa y Google Assistant, y más.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |