Con el Samsung QN75Q80RAFXZA Flat 75-Inch QLED 4K Q80 Series Ultra HD Smart TV, disfrute de una pantalla de Smart TV de 75 pulgadas que presenta colores deslumbrantes desde todos los ángulos, desvía el resplandor sin esfuerzo y encuentra detalles ocultos en negros sombríos y blancos brillantes con un completo avanzado. matriz de retroiluminación LED. Con tecnología de puntos cuánticos, este televisor QLED UHD ofrece 4 veces la resolución (3840 x 2160) de Full HD 1080p HDTV y más de mil millones de tonos de color, Eco Sensor, lo que le permite descubrir lo que se ha estado perdiendo con la brillante, nítida y imagen clara. El Quantum Processor 4K mejora instantáneamente el contenido a una calidad de imagen de nivel 4K, incluso desde fuentes 4K no nativas, lo que reduce las bandas, el bloqueo de macros y los artefactos que se encuentran a menudo en el contenido de transmisión comprimido. Sumándose al nivel de realismo brillante de este televisor Samsung, Quantum HDR 12x con tecnología HDR10+ ofrece desde los colores más claros hasta los más oscuros, escena por escena, para lograr un realismo de imagen sorprendente. Direct Full Array Backlight 8x presenta zonas concentradas de LED controlados con precisión para mostrar negros ultra profundos y blancos puros, rivalizando con OLED. Para garantizar que todo el mundo pueda disfrutar de la imagen de este televisor de pantalla plana, un ángulo de visión superior reduce el deslumbramiento y mejora el color, proporcionando una imagen vibrante sin importar dónde se siente. Para el jugador ávido, este televisor QLED utiliza un ecualizador de negro dinámico para brindarle una mejor visibilidad en la oscuridad y utiliza un análisis de escena detallado para optimizar la calidad de la imagen. Con la tecnología FreeSync VRR (frecuencia de actualización variable), el Samsung Q80 te brinda la velocidad de juego en tiempo real y con menor retraso que necesitas para llegar a la cima. Para ayudar a que el televisor inteligente de Samsung se mezcle con la decoración de su hogar, un ingenioso Modo Ambiente le permite personalizar la pantalla con imágenes significativas para lograr un efecto perfectamente natural, que incluye patrones de decoración e iluminación, información, fotos y obras de arte que se adaptan a su estilo de vida. El televisor Samsung Q80 UHD incluye funciones inteligentes como OneRemote, comando de voz Bixby, guía universal en pantalla, control de dispositivos y electrodomésticos SmartThings, capacidad de expansión de parlantes inteligentes con compatibilidad con Alexa y Google Assistant, y más.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |