Publique sus productos
Plato de ducha Waterline empotrar 90x90
Sanindusa

Plato de ducha Waterline empotrar 90x90

4.4 de 5 estrellas4.4(7 reseñas)
Traducido por Google,

Amplia gama de tamaños adaptables a diferentes espacios. El plato de ducha extraplano facilita el acceso a la ducha a todos los usuarios. Ofrece lo último en diseño de baño contemporáneo. Fácil accesibilidad a la zona de ducha especialmente para personas mayores.

Especificaciones
  • 48711 -  ø90 shower tray drain (not included).

Especificaciones técnicas
  • Referencia107500_Waterline_recessed-shower-tray
  • Familia de productoWaterline
  • Grupo de productosshower tray
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-06-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)20
  • Ancho (mm)900
  • Profundidad (mm)900
Información relacionada
  • Material principalArcilla Refractaria
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
  • Peso Neto (kg)39.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011443
  • Nombre ETIMShower tray
  • Nombre UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Descripción Uniclass 2015Shower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers
  • CSI UniFormat II CódigoC10
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION

Disponibilidad en regiones

Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText