Publique sus productos
Lavabo Flux 80x45
Lavabo Flux 80x45
    Sanindusa

    Lavabo Flux 80x45

    Traducido por Google,

    Instalación mural, Sin rebosadero y con hueco para cesto.

    Especificaciones
    • Compatible with Fixing kit 43, (included). Siphon adapter ref. 4V9811 (included).

    Especificaciones técnicas
    • Referencia109770_Flux_80x45-wall-mounted-basin-with-hole-for-basket
    • Familia de productoFlux
    • Grupo de productoswashbasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)138
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Material principalArcilla Refractaria
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)18.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Descripción Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoC10
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica