Publique sus productos
Lavabo Tribo 80x42
Lavabo Tribo 80x42
    Sanindusa

    Lavabo Tribo 80x42

    Traducido por Google,

    Instalación sobre mueble. Sin desbordamiento.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia109910_Tribo_80x42-basin
    • Familia de productoTribo
    • Grupo de productoswashbasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)381
    • Ancho (mm)797
    • Profundidad (mm)427
    Información relacionada
    • Material principalArcilla Refractaria
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)45
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Descripción Uniclass 2015Counter top wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoC10
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica