Publique sus productos
Bidé suspendido Cetus
Bidé suspendido Cetus
Bidé suspendido Cetus
    Sanindusa

    Bidé suspendido Cetus

    Traducido por Google,

    Bidé de pared con fijación oculta, fácil de limpiar y de instalar. Para uso doméstico y hotelero.

    Especificaciones
    • Compatible support frames (not included): 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur, 430-Metal support for wall-mounted bidet.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia110450_Cetus_wall-mounted-bidet
    • Familia de productoCetus
    • Grupo de productosbidet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)370
    • Ancho (mm)365
    • Profundidad (mm)530
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)16.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010126
    • Nombre ETIMBidet
    • Nombre UNSPSCBidets
    • Código UNSPSC30181502
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descripción Uniclass 2015Bidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniClass Bidets

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica