Publique sus productos
Cisterna Look de suministro de agua inferior con mecanismo de descarga dual
Cisterna Look de suministro de agua inferior con mecanismo de descarga dual
    Sanindusa

    Cisterna Look de suministro de agua inferior con mecanismo de descarga dual

    Traducido por Google,
    Cisterna con mecanismo de descarga para inodoro monobloque Volumen de la cisterna de descarga 6 litros Montaje para descarga doble Descarga grande 6 L Descarga pequeña 3 L Conexión al suministro de agua en la parte inferior
    Especificaciones
    • Ceramic cistern with bottom inlet connection and dual flush mechanism included
    Especificaciones técnicas
    • Referencia134111004LM_Look_cistern-with-dual-flush-mechanism
    • Familia de productoLook
    • Grupo de productosToilet Cisterns
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)410
    • Ancho (mm)365
    • Profundidad (mm)142
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)11
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCToilet tanks
    • Código UNSPSC30181515
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Descripción Uniclass 2015WC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 19 19
    • Título OmniClass Water Closet Tanks
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica