Publique sus productos
Bidé Look con orificio para suministro de agua
Bidé Look con orificio para suministro de agua
Bidé Look con orificio para suministro de agua
    Sanindusa

    Bidé Look con orificio para suministro de agua

    Traducido por Google,
    Bidé adosado a pared de fácil limpieza Uso doméstico y hostelería Con orificio para un grifo
    Especificaciones
    • 48011-chromed embellishment ring _included_
    Especificaciones técnicas
    • Referencia134420004_Look_bidet-with-hole-for-water-supply
    • Familia de productoLook
    • Grupo de productosbidet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)407
    • Ancho (mm)350
    • Profundidad (mm)520
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)24
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010126
    • Nombre ETIMBidet
    • Nombre UNSPSCBidets
    • Código UNSPSC30181502
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descripción Uniclass 2015Bidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniClass Bidets

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica