Publique sus productos
Bidé suspendido Sanlife con fijación oculta
Bidé suspendido Sanlife con fijación oculta
Bidé suspendido Sanlife con fijación oculta
    Sanindusa

    Bidé suspendido Sanlife con fijación oculta

    4.1 de 5 estrellas4.1(8 reseñas)
    Traducido por Google,
    Bidé de pared fácil de limpiar Uso doméstico y hotelero
    Especificaciones
    • Compatible suport frames _not inluded_ 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur 430-Metal support for wall mounted bidet 48011-chromed embellishment ring _included_
    Especificaciones técnicas
    • Referencia136450004_Sanlife_wall-mounted-bidet
    • Familia de productoSanlife
    • Grupo de productosbidet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)290
    • Ancho (mm)380
    • Profundidad (mm)560
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)22
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCBidets
    • Código UNSPSC30181502
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descripción Uniclass 2015Bidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniClass Bidets

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica