Publique sus productos
Lavabo de pared Sanlife 60x40 con orificio para el grifo
Lavabo de pared Sanlife 60x40 con orificio para el grifo
Lavabo de pared Sanlife 60x40 con orificio para el grifo
    Sanindusa

    Lavabo de pared Sanlife 60x40 con orificio para el grifo

    Traducido por Google,
    Instalación mural Con rebosadero Sin embellecedor Con orificio para grifería Acristalamiento por todas las caras excepto a base de asentamiento No rectificado
    Especificaciones
    • Fixing kit included
    Especificaciones técnicas
    • Referencia136910004_Sanlife_wall-hung-washbasin-with-hole-for-tap
    • Familia de productoSanlife
    • Grupo de productoswashbasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)144
    • Ancho (mm)602
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)14
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Descripción Uniclass 2015Counter top wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica