Publique sus productos
Bidé compacto Sanibold
Bidé compacto Sanibold
Bidé compacto Sanibold
Bidé compacto Sanibold
    Sanindusa

    Bidé compacto Sanibold

    Traducido por Google,

    Bidé adosado a pared, fácil de limpiar. Uso doméstico y hotelero. Con orificio para un grifo.

    Especificaciones
    • 23-fixing kit for bidet (included).

    Especificaciones técnicas
    • Referencia137410_Sanibold_back-to-wall-bidet
    • Familia de productoSanibold
    • Grupo de productosbidet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)398
    • Ancho (mm)355
    • Profundidad (mm)555
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)25
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010126
    • Nombre ETIMBidet
    • Nombre UNSPSCBidets
    • Código UNSPSC30181502
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descripción Uniclass 2015Bidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniClass Bidets

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica