Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

SONAR Wall-hung bidet

Número de Artículo: 830341
Fabricante: LAUFEN
Familia del producto: SONAR
Grupo del producto: Bidets
Anchura (mm): 540
Altura (mm): 300
Profundidad (mm): 370
Fecha de publicación: 2021-04-14
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (10)
Wall-hung bidet

Wallhung bidet Laufen-SONAR, sanitary ceramic
EN 35, dimensions 370 x 540 x 300 mm
1 centre tap hole
concealed trap, concealed fixation
Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked
Further options: Surface refinement LCC (only white)
Order no. 83034.1


Material principal: Vitreous china
Material secundario:
Diseñado en: Switzerland
Fabricado en: Switzerland

Categoría BIMobject: Sanitarios - Bidés
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
Número OmniClass: 23-31 19 00
Título OmniClass: Toilets