Publique sus productos
Bidé compacto Urb.y
Bidé compacto Urb.y
Bidé compacto Urb.y
    Sanindusa

    Bidé compacto Urb.y

    Traducido por Google,
    Bidé adosado a pared de fácil limpieza Uso doméstico y hostelería Con orificio para un grifo
    Especificaciones
    • 48011-chromed embellishment ring _included_ 24-fixing kit for bidet _included_
    Especificaciones técnicas
    • Referencia140420004_Urby_back-to-wall-bidet
    • Familia de productoUrb.y
    • Grupo de productosbidet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)395
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)550
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)25
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCBidets
    • Código UNSPSC30181502
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descripción Uniclass 2015Bidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniClass Bidets

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica