Publique sus productos
Bidé suspendido Urb.y 48 con fijación oculta
Bidé suspendido Urb.y 48 con fijación oculta
Bidé suspendido Urb.y 48 con fijación oculta
    Sanindusa

    Bidé suspendido Urb.y 48 con fijación oculta

    Traducido por Google,
    Bidé de pared fácil de limpiar Tamaño reducido es la solución perfecta para espacios reducidos Uso doméstico y hotelero
    Especificaciones
    • Compatible suport frames _not inluded_ 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur 430-Metal support for wall mounted bidet 48011-chromed embellishment ring _included_
    Especificaciones técnicas
    • Referencia140450004_Urby_wall-mounted-bidet
    • Familia de productoUrb.y
    • Grupo de productosbidet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)251
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)475
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)16
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCBidets
    • Código UNSPSC30181502
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descripción Uniclass 2015Bidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniClass Bidets

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica