Publique sus productos
Tapa para inodoro Sanibold slim con easyclip y amortiguador
Tapa para inodoro Sanibold slim con easyclip y amortiguador
Tapa para inodoro Sanibold slim con easyclip y amortiguador
Tapa para inodoro Sanibold slim con easyclip y amortiguador
Tapa para inodoro Sanibold slim con easyclip y amortiguador
Tapa para inodoro Sanibold slim con easyclip y amortiguador
    Sanindusa

    Tapa para inodoro Sanibold slim con easyclip y amortiguador

    Traducido por Google,

    Duroplast es un material que no contiene sustancias peligrosas para el medio ambiente y, por lo tanto, es compatible con la piel, es antibacteriano, antiestático, repele el polvo y es resistente a la decoloración por los rayos UV. Este asiento y tapa de inodoro también cuenta con un sistema de cierre lento, para evitar caídas bruscas y cuenta con un sistema clipoff que permite quitar la tapa y el asiento para facilitar la limpieza.

    Especificaciones
    • fixing kit for toilet seat and cover (included).

    Especificaciones técnicas
    • Referencia23761_Sanibold_toilet-seat-and-cover
    • Familia de productoSanibold
    • Grupo de productostoilet seat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)48
    • Ancho (mm)368
    • Profundidad (mm)453
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)2.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC003085
    • Nombre ETIMMounting material toilet seat
    • Nombre UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Descripción Uniclass 2015WC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica