Publique sus productos
Tapa para inodoro Urb.y slim con easyclip y amortiguador
Tapa para inodoro Urb.y slim con easyclip y amortiguador
Tapa para inodoro Urb.y slim con easyclip y amortiguador
    Sanindusa

    Tapa para inodoro Urb.y slim con easyclip y amortiguador

    Traducido por Google,

    Duroplast es un material que no contiene sustancias peligrosas para el medio ambiente y por lo tanto es compatible con la piel, es antibacteriano, antiestático, repelente al polvo y resistente a la decoloración por los rayos UV. Este asiento y tapa de inodoro también cuentan con un sistema de cierre lento, para evitar caídas bruscas y cuenta con un sistema clipoff que permite quitar la tapa y el asiento para facilitar la limpieza.

    Especificaciones
    • Fixing kit for toilet seat and cover (included).

    Especificaciones técnicas
    • Referencia24061_urby-slim-toilet-seat-with-easyclip-and-slowclose-system
    • Familia de productoUrb.y
    • Grupo de productosToilet Seats
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)50
    • Ancho (mm)363
    • Profundidad (mm)423
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)2.83
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011196
    • Nombre ETIMToilet seat
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Descripción Uniclass 2015WC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 11 11
    • Título OmniClass Toilet Partitions
    • CSI UniFormat II CódigoC10
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica