Publique sus productos
Tapa para inodoro Winner con easyclip
Tapa para inodoro Winner con easyclip
    Sanindusa

    Tapa para inodoro Winner con easyclip

    Traducido por Google,

    Duroplast es un material que no contiene sustancias peligrosas para el medio ambiente y por lo tanto es compatible con la piel, es antibacteriano, antiestático, repelente al polvo y resistente a la decoloración por los rayos UV. Este asiento y tapa de inodoro también cuentan con un sistema de cierre lento, para evitar caídas bruscas y cuenta con un sistema clipoff que permite quitar la tapa y el asiento para facilitar la limpieza.

    Especificaciones
    • Fixing kit for toilet seat and cover (included).

    Especificaciones técnicas
    • Referencia24231_winner-toilet-seat-with-easyclip-system
    • Familia de productoWinner
    • Grupo de productosToilet Seats
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)50
    • Ancho (mm)366
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)2.56
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011196
    • Nombre ETIMToilet seat
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Descripción Uniclass 2015WC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 11 11
    • Título OmniClass Toilet Partitions
    • CSI UniFormat II CódigoC10
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica