Publique sus productos
Placa de accionamiento de doble descarga Easy
Sanindusa

Placa de accionamiento de doble descarga Easy

Traducido por Google,
Placa para doble descarga con activación frontal
Especificaciones
  • All parts necessary to install flushing plate are included
Especificaciones técnicas
  • Referencia4002311_Easy_flushing-plate-for-mechanism
  • Familia de productoEasy
  • Grupo de productosToilet Cisterns_plates
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-24
  • Número de edición1
  • Altura (mm)170
  • Ancho (mm)255
  • Profundidad (mm)18
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
  • Peso Neto (kg)1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_87
  • Descripción Uniclass 2015WC cistern fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniClass Water Closets 
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

Disponibilidad en regiones

Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica