Publique sus productos
Cisterna Switch doble descarga para inodoro
Sanindusa

Cisterna Switch doble descarga para inodoro

Traducido por Google,
Cisterna de descarga oculta para una taza de inodoro montada en el piso La altura de instalación depende de la taza del inodoro seleccionada Profundidad de la cisterna de descarga 120 mm Para activación frontal Se utiliza para montar una placa de descarga de doble descarga La cisterna de descarga está aislada contra la condensación Válvula de llenado HDV silenciosa Volumen de la cisterna de descarga 6 litros Montaje para doble descarga Descarga grande 6 L Descarga pequeña 3 L Conexión al suministro de agua en la parte superior central derecha
Especificaciones
  • General content _material included_ Angle valve for connection to the water supply DN 15 _1-2 _ Connection pipe to the toilet diam 45 x 380 mm diam 45 adapter piece Other parts necessary to fix and connect the product Compatible plates _not included_ 40003 - Orange 3-6L mechanism plate 40013 - Plan 3-6L mechanism plate 40023 - Easy 3-6L mechanism plate 40033 - Moon 3-6L mechanism plate 40043 - Square mechanism plate
Especificaciones técnicas
  • Referencia40133_Switch_builtin-cistern-for-low-level-WC
  • Familia de productoSwitch
  • Grupo de productosToilet Cisterns
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-24
  • Número de edición1
  • Altura (mm)806
  • Ancho (mm)510
  • Profundidad (mm)120
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
  • Peso Neto (kg)5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Descripción Uniclass 2015WC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica