Publique sus productos
Espejo inclinado ajustable New WcCare
Espejo inclinado ajustable New WcCare
    Sanindusa

    Espejo inclinado ajustable New WcCare

    Traducido por Google,
    Espejo orientable Instalación rápida y sencilla Espejo con cristal de seguridad Securit Se puede inclinar hasta 10
    Especificaciones
    • Fixings not included
    Especificaciones técnicas
    • Referencia4296913_NewWccare_adjustable-mirror
    • Familia de productoNew Wccare
    • Grupo de productosMirrors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)655
    • Ancho (mm)605
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniClass Mirrors
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica
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
    Productos similares