Publique sus productos
Barra apoyo sencillo 70 New WcCare
Barra apoyo sencillo 70 New WcCare
    Sanindusa

    Barra apoyo sencillo 70 New WcCare

    4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    Barra de apoyo recta para personas con movilidad reducida Diámetro del tubo de 35 mm Para usar como pasamanos y barra de apoyo para duchas o baños de WC Tubo de acero inoxidable para facilitar el mantenimiento y la higiene Distancia entre la barra y la pared de 40 mm El espacio mínimo evita que el antebrazo pase entre la barra y la pared reduciendo el riesgo de fractura en caso de pérdida de equilibrio
    Especificaciones
    • Fixings not included
    Especificaciones técnicas
    • Referencia4297013_NewWccare_hand-bar
    • Familia de productoNew Wccare
    • Grupo de productosaccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)85
    • Ancho (mm)700
    • Profundidad (mm)116
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Nombre UNSPSCRails
    • Código UNSPSC301031
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Descripción Uniclass 2015Support rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHealthcare Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-17 25 13
    • Título OmniClass Handrails
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText