Publique sus productos
Barra apoyo sencillo 100 New WcCare
Barra apoyo sencillo 100 New WcCare
    Sanindusa

    Barra apoyo sencillo 100 New WcCare

    Traducido por Google,
    Barra de apoyo recta para personas con movilidad reducida Diámetro del tubo de 35 mm Para usar como pasamanos y barra de apoyo para duchas o baños de WC Tubo de acero inoxidable para facilitar el mantenimiento y la higiene Distancia entre la barra y la pared de 40 mm El espacio mínimo evita que el antebrazo pase entre la barra y la pared reduciendo el riesgo de fractura en caso de pérdida de equilibrio
    Especificaciones
    • Fixings not included
    Especificaciones técnicas
    • Referencia4297213_NewWccare_supporting-bar
    • Familia de productoNew Wccare
    • Grupo de productosaccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)85
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)116
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Nombre UNSPSCRails
    • Código UNSPSC301031
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Descripción Uniclass 2015Support rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHealthcare Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-17 25 13
    • Título OmniClass Handrails
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica