Publique sus productos
Mueble para lavabo Look 83x47 con 2 cajones
Mueble para lavabo Look 83x47 con 2 cajones
Mueble para lavabo Look 83x47 con 2 cajones
    Sanindusa

    Mueble para lavabo Look 83x47 con 2 cajones

    2.9 de 5 estrellas2.9(7 reseñas)
    Traducido por Google,
    Mueble de 2 cajones con correderas ocultas de extracción y con sistema de cierre smoove Los tiradores van integrados en los frentes de los cajones Como buena práctica se debe prever el refuerzo estructural de las paredes donde se colocarán los muebles debido a las cargas a las que estarán sujetos
    Especificaciones
    • Fixing kit included in the package _plugs and screws_ To use with 134360 - Look 83x36 semi recessed washbasin _not included_
    Especificaciones técnicas
    • Referencia6342100_Look_furniture
    • Familia de productoLook
    • Grupo de productosCompound Units
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)550
    • Ancho (mm)803
    • Profundidad (mm)461
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Material secundarioMelamina
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)29
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniClass Bathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica