Publique sus productos
Plato de ducha Piano 90x90x7.5 superficie lisa
Plato de ducha Piano 90x90x7.5 superficie lisa
Plato de ducha Piano 90x90x7.5 superficie lisa
    Sanindusa

    Plato de ducha Piano 90x90x7.5 superficie lisa

    Traducido por Google,

    Uso doméstico y comercial. Diseño contemporáneo. Gama con varios tamaños y profundidades disponibles.

    Especificaciones
    • 48711 - 90 shower tray drain (not included).

    Especificaciones técnicas
    • Referencia803560_Piano_Smooth-Surface-Shower-Tray
    • Familia de productoPiano
    • Grupo de productosShower tray
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)75
    • Ancho (mm)900
    • Profundidad (mm)900
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)13
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011443
    • Nombre ETIMShower tray
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descripción Uniclass 2015Shower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica