Publique sus productos
63" x 32 1/2"  ADA Roll-in Shower Pan, CENTER Drain - Title 24 - APC6332BFPANC
63" x 32 1/2"  ADA Roll-in Shower Pan, CENTER Drain - Title 24 - APC6332BFPANC
63" x 32 1/2"  ADA Roll-in Shower Pan, CENTER Drain - Title 24 - APC6332BFPANC

    63" x 32 1/2" ADA Roll-in Shower Pan, CENTER Drain - Title 24 - APC6332BFPANC

    Traducido por Google,

    Plato de ducha Freedom ADA con acceso para silla de ruedas, dimensiones interiores de 60" x 30" y cumplimiento con la normativa Title 24. Cuenta con un umbral de perfil bajo de ¾" diseñado para cumplir con los requisitos ADA de ½" por encima del nivel del piso terminado cuando se instala correctamente, fibra de vidrio reforzada con acabado duradero, garantía de 30 años, fabricado en EE. UU.

    Especificaciones
      • Exterior Dimensions: 63”w x 32”d x 5-3/8”h
      • Inside Dimensions: 60” x 30”
      • ¾” barrier free threshold
      • ADA and Title 24 Compliant
    Especificaciones técnicas
    • Referencia63-x-32-1-2-ada-roll-in-shower-pan-center-drain-title-24-apc6332bfpanc
    • Familia de productoShower Pans
    • Grupo de productosADA Shower Bases
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-31
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)5.38
    • Ancho (pulgadas)63
    • Profundidad (pulgadas)32
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica