Publique sus productos
Bañera Urb.y 190x90
Bañera Urb.y 190x90
    Sanindusa

    Bañera Urb.y 190x90

    Traducido por Google,
    Bañera para solución residencial u hotelera Gama con varios tamaños disponibles Bañera simétrica con válvula al centro
    Especificaciones
    • ref 490-50 automatic pop up waste for bathtub_not included_ ref 813-80 fix kit feets for bathtub_not included_ ref 807802-90 Plan panel_not included_ ref 807801-190 Urby panel_not included_
    Especificaciones técnicas
    • Referencia8078000000_Urby_bathtub
    • Familia de productoUrb.y
    • Grupo de productosbathtub
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)530
    • Ancho (mm)1895
    • Profundidad (mm)895
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)31
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica