Publique sus productos
CUBIC 500 countertop/wall-mounted washbasin (w/ right tap hole)
CUBIC 500 countertop/wall-mounted washbasin (w/ right tap hole)
CUBIC 500 countertop/wall-mounted washbasin (w/ right tap hole)
CUBIC 500 countertop/wall-mounted washbasin (w/ right tap hole)
    Sanitana

    CUBIC 500 countertop/wall-mounted washbasin (w/ right tap hole)

    Traducido por Google,
    Lavabo sobre encimera/suspendido de porcelana CUBIC 500 con orificio derecho para grifería ¿No dispone de mucho espacio pero no puede vivir sin un lavabo moderno y con estilo? No busque más allá de la colección CUBIC: una gama de tres lavabos cuya profundidad es de solo 35 cm. Mejor aún, si realmente desea maximizar la utilidad de su baño, ¿por qué no combinarlo con un gabinete blanco elegante y elegante: la colección de muebles CUBIC?
    Especificaciones
    • Type of installation: countertop/wall-mounted Tap hole: yes (one) Position of tap hole: right Overflow: yes Special features: compatible with CUBIC 500 vanity cabinet In the box: washbasin and fixing kit
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaS10066235900000
    • Familia de productoCubic
    • Grupo de productosWashbasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)150
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)345
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)12.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa Sudamerica Norteamérica