Publique sus productos
GLAM bidet - wall-mounted
Sanitana

GLAM bidet - wall-mounted

Traducido por Google,
Bidé suspendido GLAM Una colección de sanitarios con un diseño marcadamente elegante y dinámico, evidente en la intersección de líneas curvas y rectas. GLAM destaca por su singular carácter sobrio, lleno de sofisticación.
Especificaciones
  • Type of installation: wall-mounted Type of outlet: horizontal Tap hole: yes Overflow hole: yes Compatible covers: GLAM thermodur bidet cover with simple close (ref. S80006762100000) or soft close (ref. S80006761600000) In the box: bidet and pre-installation kit
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS10069034900000
  • Familia de productoGlam
  • Grupo de productosBidets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-06-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)300
  • Ancho (mm)365
  • Profundidad (mm)530
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
  • Peso Neto (kg)18
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCBidets
  • Código UNSPSC30181502
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
  • Descripción Uniclass 2015Bidets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bidets
  • Número OmniClass23-31 23 00
  • Título OmniClass Bidets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia África Europa Sudamerica Norteamérica