Publique sus productos
CORAL bidet - wall-mounted
Sanitana

CORAL bidet - wall-mounted

Traducido por Google,
Bidé suspendido CORAL Los sanitarios CORAL se destacan de forma natural gracias a sus formas pulidas y curvas y su suave contorno. El compromiso entre estética y función da como resultado una gama sencilla y versátil, que se integra sin esfuerzo en todos los estilos de baño.
Especificaciones
  • Type of installation: wall-mounted Type of outlet: horizontal Tap hole: yes Overflow hole: yes Compatible covers: n/a In the box: bidet and pre-installation kit
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS10063734900000
  • Familia de productoCoral
  • Grupo de productosBidets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-06-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)315
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)555
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
  • Peso Neto (kg)23
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCBidets
  • Código UNSPSC30181502
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
  • Descripción Uniclass 2015Bidets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bidets
  • Número OmniClass23-31 23 00
  • Título OmniClass Bidets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia África Europa Sudamerica Norteamérica