Publique sus productos
JULIA 800x800x50(75) self-standing square shower tray (w/ anti slip)
Sanitana

JULIA 800x800x50(75) self-standing square shower tray (w/ anti slip)

Traducido por Google,
JULIA Plato de ducha autoportante cuadrado acrílico 800x800x50(75) (con antideslizante) La colección de platos de ducha acrílicos JULIA incluye varios modelos con distintas características y dimensiones. Desde los modelos de empotrar hasta los de pie, con superficie antideslizante o lisa, se trata de una opción especialmente versátil y competitiva. Realizado en chapa de fundición acrílica con acabado brillo, se puede complementar con desagüe de ducha de Ø65mm y, por supuesto, con el correspondiente sistema de mampara y mezclador Sanitana.
Especificaciones
  • Format: square Type of installation: self-standing Anti slip surface: yes Available colours: white Required shower waste: Ø65mm In the box: shower tray
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS20031472500000
  • Familia de productoJulia
  • Grupo de productosShower Trays
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-06-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)50
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Material secundarioFibra de vidrio
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
  • Peso Neto (kg)8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Descripción Uniclass 2015Shower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia África Europa Sudamerica Norteamérica