Publique sus productos
BP-holder
BP-holder
BP-holder
BP-holder
BP-holder
BP-holder
BP-holder
BP-holder
BP-holder
BP-holder

    BP-holder

    Traducido por Google,

    Este producto sólo está disponible en Japón.

    Este producto está temporalmente fuera de producción.

    El soporte "BP" se puede utilizar para evitar que el perno colgante se doble.

    Se puede utilizar para reforzar pernos colgantes resistentes a terremotos y viento, lo que facilita reforzar los pernos colgantes para evitar que se pandeen incluso después de la instalación.

    [Características]

    ■El refuerzo de los pernos de suspensión para evitar que se deformen es fácil incluso después de la construcción.

    ■Se utiliza para reforzar pernos colgantes para resistencia a terremotos y al viento.

    ■Método sin soldadura

    Especificaciones
    • BP-holder For W3/8 screws

      BP-holder Top+ BP-holder Bottom(package sales)

      BP holder spacer (sold separately)

      [Applications]

      Prevention of buckling of hanging bolts

      [Material]

      Hot-dip galvanized steel sheet 1.6mm (spacer 0.8mm)

      [Sales unit] Case

      11.3kg/200 pcs.

      (Spacers/2.4kg/200 pcs.)

      [Maximum load in compression direction)

      Hanging bolt L=1500 4,608N / L=1200 6,139N / L=600 9,908N (L=600 or less without spacer)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBP
    • Familia de productoLight Gauge Steel (LGS)
    • Grupo de productosceiiling and wall
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-10-31
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enJapón
    • Fabricado enJapón
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos