Publique sus productos
LG-TSURIMOTO-strong
LG-TSURIMOTO-strong
LG-TSURIMOTO-strong
LG-TSURIMOTO-strong
LG-TSURIMOTO-strong
LG-TSURIMOTO-strong
LG-TSURIMOTO-strong
LG-TSURIMOTO-strong

    LG-TSURIMOTO-strong

    Traducido por Google,

    Este producto solo está disponible en Japón.


    Al instalar "LG-TSURIMOTO-strong" debajo de un enrejado para uvas hecho de acero en forma de C, etc., puede fijarse al acero en forma de C y usarse como colgador para colgar los pernos colgantes.

    Cuando se utiliza arriostramiento como contramedida contra terremotos, se logra una alta resistencia, por lo que el material de arriostramiento se puede montar directamente justo debajo del punto de suspensión del perno de suspensión.

    [Características]

    ■ Se puede montar desde el andamio del techo cuando se instala material de desenfoque antisísmico debajo del techo debajo del enrejado de uvas

    ■ Se puede utilizar para enrejados de uvas de acero en forma de C o tubo cuadrado

    ■ Fácil de instalar con guía para reequipar pernos colgantes (se puede montar desde un andamio de techo)

    ■ También se puede usar para asegurar refuerzos horizontales y pernos colgantes

    ■ Cumple con los techos especificados (Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte, Notificación No. 771)

    ■Método sin soldadura

    Especificaciones
    • LG-TSURIMOTO-strong

      [Applications]

      Hanging point of hanging bolt

      [Material]

      Hot-dip galvanized steel sheet 3.2mm

      [Sales unit] Case

      13.8kg/200 pcs. (with confirmation cap)

      [Allowable proof stress]

      (Vertical 5,043N) (Horizontal 5,000N) (oblique 45 degrees 5,426N)

      [Applicable Brace Reinforcement]

      C-100x50x20x2.3

      [Patent No. 7041574]

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLGTS
    • Familia de productoLight Gauge Steel (LGS)
    • Grupo de productosceiiling and wall
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-10-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalGalvanizado por inmersión
    • Diseñado enJapón
    • Fabricado enJapón
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos