Publique sus productos
MC-brace Ⅱ
MC-brace Ⅱ
MC-brace Ⅱ
MC-brace Ⅱ
MC-brace Ⅱ
MC-brace Ⅱ
MC-brace Ⅱ

    MC-brace Ⅱ

    Traducido por Google,

    Este producto solo está disponible en Japón.


    "MC-braceⅡ" es un accesorio superior de riostra adecuado para refuerzo de riostra.

    Las características del aparato ortopédico MC, que es un producto convencional, se mantienen intactas y sus funciones y rendimiento mejoran considerablemente.

    [Características]

    ■¡El nuevo mecanismo de bloqueo evita que el cerrojo se caiga! No se puede quitar a menos que sea una herramienta especial.

    ■El material de la riostra se puede montar con precisión y con un solo toque.

    ■ Rango de movimiento libre (se recomienda de 30 ゜ a 60 ゜)

    ■Los pernos colgantes de 90 ゜ también se pueden abrochar.

    ■Cojinete de carga admisible 160% ARRIBA (en comparación con el producto convencional), por lo que se puede reducir el número de tirantes instalados.

    ■ Cumple con los techos especificados (Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte, Notificación No. 771)

    ■Método sin soldadura

    Especificaciones
    • MC-braceⅡ

      [Applications]

      Brace upper bracket

      [Material]

      Hot-dip galvanized steel sheet clamp, etc. 2.3mm and other 1.6mm

      [Sales unit] Case

      11.9kg/120 pcs.

      With sling 8m and Desorption bracket

      [Allowable proof stress] 2,588N (brace material 1.2mm or more)

      (Max. compressive load 5,033N), (Max. tensile load 7,352N)

      [Applicable Brace Reinforcement]

      ᄃ-38x12, ᄃ-40x20, C-40x20x10, C-40x30x10 ,□-40x30, C-45x30x10, C-50x30x10, C-60x30x10, C-60x30x10

      [Allowable proof stress] 1987N (Brace bar spec. brace material 1.0mm or more)

      (Max. compressive load 3,964N), (Max. tensile load 6,491N)

      [Applicable Brace Reinforcement]

      ㄷ-25x25x5(Brace bar)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMCBII
    • Familia de productoLight Gauge Steel (LGS)
    • Grupo de productosceiiling and wall
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-10-31
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalGalvanizado por inmersión
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos