Publique sus productos
MC-brace strong
MC-brace strong
MC-brace strong
MC-brace strong
MC-brace strong
MC-brace strong
MC-brace strong
MC-brace strong
MC-brace strong
MC-brace strong

    MC-brace strong

    Traducido por Google,

    Este producto solo está disponible en Japón.


    "MC-brace strong" es un accesorio superior de riostra adecuado para el refuerzo de riostras.

    El montaje de un toque está habilitado con puntos en un lugar fuera del alcance.

    Este accesorio de abrazadera superior también se utiliza en la serie MC High Earthquake Resistant Method Strong, que es una versión especialmente diseñada compatible con techos.

    [Características]

    ■Se logra una alta resistencia a los terremotos usando este producto junto con "MC-cross Strong"

    ■Puntaje de material de refuerzo, montable con un solo toque

    ■Rango de movimiento 25 ゜ a 65 ゜

    ■ Cumple con los techos especificados (Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte, Notificación No. 771)

    ■Método sin soldadura

    Especificaciones
    • MC-brace strong/MC-brace strong L

      [Applications]

      Brace upper bracket

      [Material]

      Hot-dip galvanized steel sheet clamp, etc. 3.2mm and other 2.3mm

      [Sales unit] Case

      18kg/80 pcs.(L/16.5kg/60 pcs.)

      With sling 8m and Desorption bracket

      [Allowable proof stress] 4,890N

      (Max. compressive load 14,289N), (Max. tensile load 11,755N)

      [Applicable Brace Reinforcement]

      C-40x20x10, C-40x30x10, C-45x30x10, C-50x30x10

      ※C-60x30x10, ※C-65x30x10

      ※MC-brace strong L application

      [Patent No. 6469502]

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMCBS
    • Familia de productoLight Gauge Steel (LGS)
    • Grupo de productosceiiling and wall
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-10-31
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalGalvanizado por inmersión
    • Diseñado enJapón
    • Fabricado enJapón
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos