Publique sus productos
MC-cross strong
MC-cross strong
MC-cross strong
MC-cross strong
MC-cross strong

    MC-cross strong

    Traducido por Google,

    Este producto solo está disponible en Japón.

    "MC-cross Strong" está destinado a ser utilizado para fijar el receptor inferior de la riostra.

    El receptor inferior de la abrazadera se puede fijar y la percha se puede reforzar al mismo tiempo. Además, se pueden instalar dos receptores inferiores de riostras y la dirección de la suspensión no se ve afectada.

    Este soporte también se utiliza en la serie "Fuerte" del método de alta resistencia a los terremotos de MC. Este soporte está diseñado para usarse con la parte inferior del aparato ortopédico.

    [Características]

    ■Es posible fijar el receptor inferior de la riostra y reforzar la percha al mismo tiempo.

    ■Se pueden montar dos receptores inferiores de abrazadera y no se ven afectados por la dirección del soporte colgante.

    ■ Cumple con los techos especificados (Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte, Notificación No. 771)

    ■Método sin soldadura

    Especificaciones
    • MC-cross Strong Forㄷ-38x12, for ㄷ-40x20

      [Applications]

      Fixing the brace bottom receiver

      [Material]

      Hot-dip galvanized steel sheet 2.3mm

      [Sales unit] Case

      13.8kg/100 pcs.

      [Allowable proof stress] 2,835N

      (Max. 8,270N along the cradling)

      [Design Registration No. 1546138]

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMCXS
    • Familia de productoLight Gauge Steel (LGS)
    • Grupo de productosceiiling and wall
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-10-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalGalvanizado por inmersión
    • Diseñado enJapón
    • Fabricado enJapón
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos