Publique sus productos
Ambial - Folding Door - North
Ambial - Folding Door - North
Ambial - Folding Door - North
    Sapa

    Ambial - Folding Door - North

    Traducido por Google,

    Una puerta plegable con múltiples opciones de configuración que difumina la línea entre exterior e interior y crea un espacio enorme que aprovecha la luz.
    Con un diseño duradero y preciso, AMBIAL garantiza un buen rendimiento térmico y acústico, así como una alta resistencia al viento y al agua.
    ¡La puerta plegable se puede diseñar con hasta 10 hojas para una apertura de hasta 3x12 metros!
    AMBIAL está disponible en línea recta o como solución de esquina con esquinas flotantes.
    Con una profundidad de perfil de 75 mm y potentes ruedas sobre carriles dobles, cada hoja de puerta puede soportar un peso máximo de 150 kg.

    Especificaciones
    • Door leaf dimensions:
      Max height 3.5 m. Max width 2.8 m.
      Door leaf weight. Max 500 kg
      Glass rebate for triple-glazed panes with glass thickness 40-52 mm

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAmbial-folding-door-north
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosAluminium Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3000
    • Ancho (mm)12000
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)150
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas plegables
    • Clasificación IFC Puerta