Publique sus productos
Artline XL - Slider - Door
Artline XL - Slider - Door
Artline XL - Slider - Door
    Sapa

    Artline XL - Slider - Door

    Traducido por Google,
    El sofisticado diseño minimalista de Artline crea una apariencia ligera y fluida incluso para ventanas grandes fijas y que se abren. Artline es arte con propósito-calidad, ligereza y comodidad. Artline crea una pared de vidrio del piso al techo que se puede abrir y cerrar fácilmente para dejar entrar el exterior. Los impresionantes tamaños de Artline, junto con un marco visible mínimo, permiten que los interiores de los edificios se inunden de luz. El sistema deslizante Artline XL acomoda obturaciones de 45-46 mm o 47 -52 mm Artline' XL min. línea de visión de los perfiles entrelazados: Artline de 38 mm está equipado con ruedas cuádruples sintéticas o de acero inoxidable con rodamiento de bolas a prueba de polvo. • Peso de ventilación de hasta 450 kg • 3,5 metros de altura sin refuerzo • Ruedas cuádruples de acero inoxidable sobre un raíl doble, cojinete de bolas a prueba de polvo • Marco de profundidad de construcción: 150 mm • Profundidad de ventilación: 57 mm • Máx. abertura de acristalamiento: 52 mm • Diseño minimalista • Cumple con el marcado • Clase de resistencia al robo RC2
    Especificaciones
    • Air permeability EN12207: Class 4 Watertightness : 9A Windresistance EN12210: C3 Forced entry resistance ENV 1627 – 1630 : Class 2 Thermal insulation: EN ISO 10077-2: Uw (Ug = 0,7 / Ψ = 0,051) : 1,09 W/m²K Uw (Ug =0,5 / Ψ = 0,039) : 0,91 W/m²K
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaArtlineXL
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosAluminium Windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-09-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3500
    • Ancho (mm)2800
    • Profundidad (mm)150
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa