Publique sus productos
Artline XL - Slider - Door - North
Artline XL - Slider - Door - North
    Sapa

    Artline XL - Slider - Door - North

    Traducido por Google,

    ARTLINE XL ofrece un diseño minimalista, elegante y exclusivo en gran formato. La puerta corredera, fabricada con perfiles de aluminio aislantes, está diseñada para optimizar las superficies acristaladas y la apertura en la arquitectura. El umbral está empotrado en el suelo y el marco puede integrarse completamente en las paredes adyacentes para crear una sensación de ausencia de marco.
    El control del motor está disponible como opción.
    Configuraciones: Una hoja de puerta corrediza con luz lateral fija; Dos hojas de puerta corrediza sin luces laterales; De doble hoja; Esquina flotante abrible a 90°.

    Artline es arte con un propósito: calidad, ligereza y comodidad. Artline crea una pared de cristal de suelo a techo que se abre y cierra fácilmente para dejar entrar el exterior. Sus impresionantes dimensiones, junto con un marco visible mínimo, permiten que los interiores de los edificios se llenen de luz. El sistema corredero Artline XL admite rellenos de 45-46 mm o 47-52 mm. Línea de visión mínima de los perfiles de enclavamiento de Artline XL: 38 mm. Artline está equipado con cuatro ruedas sintéticas o de acero inoxidable con rodamientos de bolas antipolvo. • Peso de la hoja de ventilación: hasta 450 kg • Altura de 3,5 metros sin refuerzo • Ruedas cuádruples de acero inoxidable sobre un doble raíl, con rodamientos de bolas antipolvo • Profundidad del marco: 150 mm • Profundidad de la hoja de ventilación: 57 mm • Altura máxima de la hoja de ventilación: 52 mm • Diseño minimalista • Cumple con la normativa de seguridad • Clase de resistencia al robo RC2
    Especificaciones
    • Door leaf dimensions:
      Max height 3.5 m. Max width 2.8 m.
      Door leaf weight. Max 500 kg
      Glass rebate for triple-glazed panes with glass thickness 40-52 mm

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaArtlineXL-slider-north
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosAluminium Windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3500
    • Ancho (mm)2800
    • Profundidad (mm)150
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows