Publique sus productos
Sapa Lift-and-Slide Door 2160 S
Sapa

Sapa Lift-and-Slide Door 2160 S

Traducido por Google,

Puerta corredera elevable de alta calidad que combina una altura de perfil reducida con una estanqueidad al aire muy eficaz y unas excelentes propiedades térmicas. La construcción de la puerta corredera se basa en nuestra clásica 2160 optimizada para tamaños medianos y con perfiles ligeramente más estrechos. Está formada por perfiles de aluminio aislantes con una profundidad de marco de 160 mm y una profundidad de hoja de 70 mm. El excelente rendimiento térmico se consigue gracias a tiras de poliamida reforzadas con fibra de vidrio de 50 mm de ancho en combinación con paneles aislantes de 3 vidrios de hasta 53 mm. La puerta corredera elevable dispone de herrajes elevables para un manejo muy suave y sencillo. Al girar la manilla 180 grados, la hoja de la puerta se eleva unos milímetros sobre robustas ruedas de poliamida para poder empujarla hacia un lado casi sin esfuerzo.

Especificaciones
  • Air tightness. Class 4 according to EN 12207 (600 Pa)
    Water tightness. E900 according to EN 12208 (900 Pa)
    Wind resistance. C3 according to EN12210 (1200 Pa)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSlider_2160S
  • Familia de productoWindows & Doors
  • Grupo de productosAluminium Windows
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2018-03-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2800
  • Ancho (mm)3100
  • Profundidad (mm)160
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)250
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows